エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

FP-X 拡張カセット(通信カセット)

通常単価(税別)
6,020
税込単価
6,622
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

「もう少し増設したい」「今までの設備に機能追加したい」そんなニーズに豊富な拡張カセットがお手伝いします...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

AFPX-COM1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFPX-COM1の仕様・寸法情報

種類
その他
適用機種
FP-Xシリーズ
品名
FP-X COM1通信カセット
ポート
RS232C
チャンネル数
1
絶縁/非絶縁
非絶縁
製品概要
RS、CS制御信号有り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AFPX-COM1

種類

品名

ポート

チャンネル数

絶縁/非絶縁

製品概要

最小発注数量
その他
FP-X COM1通信カセット
RS232C
1
非絶縁
RS、CS制御信号有り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,020
( 6,622 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

「もう少し増設したい」「今までの設備に機能追加したい」そんなニーズに豊富な拡張カセットがお手伝いします。

通信カセット(2チャンネルタイプ)とツールポートを合わせて3チャンネル。豊富な通信機能を組合わせて幅広い
アプリケーションに対応可能。

【特長】
・Ethernet
 通信カセット(Ethernetタイプ)を使えば、 LAN回線を通じて検査データ、生産データ、エラー情報の収集が
 手軽に行えます。
・Modbus-RTU
 ワールドワイドなデファクトスタンダードModbus-RTU(バイナリ)対応機器とプログラムレスで通信可能。
 温調器やインバータなど。
・PLCリンク
 通信カセット(RS485タイプ)を使えば、 16台までのFP-X間でビットデータ/ワードデータを容易に共有できます。
・コンピュータリンク
 パナソニック デバイスSUNXオープンプロトコル「MEWTOCOL」対応機器とプログラムレスで簡単通信。
 表示器、画像処理装置、温調器、電力メータなど。
・汎用シリアル
 相手機器の通信プロトコルに合わせてコマンドを生成/送信。または垂れ流しデータの受信。
 計測器、バーコードリーダ、RF-IDなど。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP-X 拡張カセット(通信カセット)の型番AFPX-COM1のページです。 型番AFPX-COM1に関する仕様情報を記載しております。
FP-X 拡張カセット(通信カセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FP-X 拡張カセット(通信カセット)
バラ線圧接工具
バラ線用圧接コンタクト
バラ線コネクタセット(40芯)
フラットケーブル用コネクタセット
端子台ソケット(2個入)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格6,0204,6903,5901,9901,8902,930
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用機種FP-XシリーズFP2SH、FP7シリーズFP0RシリーズFP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0Rシリーズ リレー出力・端子台タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト