17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BX 機能ボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BX 機能ボード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ABXAD02

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大2ボードまで装着可能!ボードコントローラ BX用 機能ボード

シリアル通信、位置決め、アナログ、I/Oなど最大8ch通信の拡張可能

ご注意

  • 【販売終了情報】2023年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
機能拡張ボード
適用機種
BXシリーズ
品名
AD02アナログ入力ボード
入力種類
電圧/電流(切替可)
入力点数
-
入力範囲
0~10V/0~20mA、12bit
出力種類
-
出力点数
-
出力形式
-
出力定格
-
精度
±1%F.S.
メモリ容量
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト