ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-21A

通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円
通常出荷日:3日目

【特長】対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、MacOSX10.11※各OSの最新...

詳細を確認

型番:

EA764AD-21A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA764AD-21Aの仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
2.9cm
寸法 長さ(mm)
37.3
寸法 幅(mm)
65
寸法 厚み(mm)
9
対応OS
Windows10/8.1/7/Vista/XP、MacOSX10.11※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
USBケーブル方式
USB2.0
USBケーブル長
約29mm(コネクタ除く)
インターフェイス
USB2.0
コネクタ形状
パソコン側:USBA×1周辺機器側:USBA×4
サイズ
約65(W)×37.3(D)×9(H)mm(ケーブル除く)
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
供給可能電流
4ポート合計最大400mA(各ポート100mA未満)
重量
約20g
最大転送速度
USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
ポート数
パソコン側:1ポート周辺機器側:4ポート

型番リスト

表示件数
型番
EA764AD-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186円
( 2,405円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、MacOSX10.11※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・インターフェイスUSB2.0
・コネクタ形状パソコン側:USBA×1周辺機器側:USBA×4
・最大転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
・ポート数パソコン側:1ポート周辺機器側:4ポート
・USBケーブル方USB2.0
・USBケーブル長約29mm(コネクタ除く)
・供給可能電流4ポート合計最大400mA(各ポート100mA未満)
・サイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm(ケーブル除く)
・重量約20g
・動作環境温度5/40℃、湿度30/80%(結露なきこと)
・バスパワー専用
・本体にケーブルを収納できて、持ち運びに便利。
・幅広のUSB機器を接続するのに便利なサイドポート
・入数1
【商品仕様】
・質量:66
・JANコード:4548745863178

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-21Aの型番EA764AD-21Aのページです。 型番EA764AD-21Aに関する仕様情報を記載しております。
[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-21Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-21A
[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-16B
USB Type-C コンボハブ(4ポート)
Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション カードリーダー/ライター付
メーカーエスコエスコサンワサプライバッファローバッファローバッファロー
通常価格2,186円2,023円2,190円3,399円 -3,811円 -8,220円 -
通常出荷日3日目3日目4日目2日目〜2日目2日目
ポート数4ポート4ポート4ポート3ポート3ポート3ポート
インターフェイスUSB2.0USB2.0USB2.0USB3.2USB3.2USB3.2
入力電源仕様バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワー
ケーブル長2.9cm7cm約15cm約30cm約30cm約30cm
寸法 長さ(mm)37.322約309494116
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました