ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-16B

[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-16B EA764AD-16B
通常単価(税別)
2,023円
税込単価
2,225円
通常出荷日:3日目

【特長】インターフェイスUSB2.0・コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USBA×1、...

詳細を確認

型番:

EA764AD-16B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA764AD-16Bの仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
7cm
寸法 長さ(mm)
22
寸法 幅(mm)
87
寸法 厚み(mm)
12
対応OS
Windows10、8.1、7、Vista、XP/MacOSX10.11※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
USBケーブル方式
USB2.0
USBケーブル長
約7.0cm(コネクタを除く)
アップストリーム(パソコン側)ポート数
1ポート
インターフェイス
USB2.0
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート):USBA×1、周辺機器側(ダウンストリームポート):USBA×4
サイズ
約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)mm(ケーブルを除く)
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数
4ポート
カラー
ブラック
電源方式
バスパワー
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
供給可能電流
4ポート合計400mA(各ポート100mA未満)
重量
約23.8g
最大転送速度
USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード/12Mbps(理論値)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA764AD-16B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,023円
( 2,225円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】インターフェイスUSB2.0
・コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USBA×1、周辺機器側(ダウンストリームポート):USBA×4
・対応OSWindows10、8.1、7、Vista、XP/MacOSX10.11※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・最大転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード/12Mbps(理論値)
・アップストリームパソコン側)ポート数1ポート
・ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数4ポート
・USBケーブル方式USB2.0
・USBケーブル長約7.0cm(コネクタを除く)
・電源方式バスパワー
・供給可能電流4ポート合計400mA(各ポート100mA未満)
・カラーブラック
・サイズ約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)mm(ケーブルを除く)
・重量約23.8g
・動作環境温度5/40℃、湿度30/80%(結露なきこと)
・パソコン接続することで、1つのUSBポートを4つに増やせるUSB2.0ハブです。
・コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。
・幅広のUSB機器接続に便利なサイドポートフロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
・約7cmのケーブルケーブル長は、ノートパソコンでの使用に最適な約7cmです。
・パスパワー専用タイプACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
・LEDランプ付き通信状態を確認できるLEDランます。
・入数1
【商品仕様】
・質量:70
・JANコード:4548745863208

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-16Bの型番EA764AD-16Bのページです。 型番EA764AD-16Bに関する仕様情報を記載しております。
[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-16Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック) EA764AD-16B
USB Type-C コンボハブ(4ポート)
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション カードリーダー/ライター付
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力
メーカーエスコサンワサプライバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格2,023円2,190円3,811円 -3,399円 -8,220円 -6,040円 -
通常出荷日3日目4日目2日目2日目〜2日目2日目
ポート数4ポート4ポート3ポート3ポート3ポート3ポート
インターフェイスUSB2.0USB2.0USB3.2USB3.2USB3.2USB3.2
入力電源仕様バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワーセルフパワー/バスパワー
ケーブル長7cm約15cm約30cm約30cm約30cm約30cm
寸法 長さ(mm)22約309494116102
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました