ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フットスイッチ SFO-80

フットスイッチ SFO-80 98-0511
通常単価(税別)
9,309円
税込単価
10,240円
通常出荷日:4日目

【特長】・ペダルを踏んでON、次の踏み動作でOFFのオルタネート型フットスイッチです。・本体はABS樹...

詳細を確認

型番:

98-0511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0511の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,309円
( 10,240円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏んでON、次の踏み動作でOFFのオルタネート型フットスイッチです。
・本体はABS樹脂、カバーはポリカーボネイトを使用。耐衝撃性にも優れています。
・サイズ(mm):83×80×31
・コード長(m):1.5
・定格:AC100V 3A(抵抗負荷)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フットスイッチ SFO-80の型番98-0511のページです。 型番98-0511に関する仕様情報を記載しております。
フットスイッチ SFO-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットスイッチ SFO-80
フットスイッチ
フットスイッチ 汎用タイプ
フットスイッチ 防水タイプ
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
フットスイッチ 汎用小形タイプ
メーカー三商ミスミ国際電業国際電業国際電業国際電業
通常価格9,309円2,860円 -5,400円 -5,590円 -2,480円 -3,830円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました