エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)

型番:

T-1.25Y-4N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-1.25Y-4Nの仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子先開形φ4.3(直径4.3mm)長さ16.4 (50個入)の仕様

使用例

使用例

T-1.25Y-4Nの特長

圧着端子の電線抱合範囲

圧着端子の電線抱合範囲

適正工具で圧着

適正工具で圧着

T-1.25Y-4Nの寸法図

【仕様/規格】

  • 先開形/単線対応タイプ
  • 適合工具:裸圧着端子/スリーブ用工具
  • スタッド径:4.3mm
  • 全長:16.4mm
  • 内寸:1.7mm
  • 外寸:6.4mm
  • JIS規格品:×
  • 電線抱合範囲 より線:0.25~1.65(MM2)
  • 電線抱合範囲単線:0.57~1.44mm
  • 電線抱合範囲:22-16AWG
  • 色:シルバー
  • 【材質】端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 質量/質量単位:30g

 

(単位:mm)

 

寸法図(T-1.25Y-4N)

寸法図(T-1.25Y-4N)

型番リスト

表示件数
型番
T-1.25Y-4N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,221円
( 2,443円 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線の接続に使用する裸圧着端子。
【特長】
・接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる。
・製造国:日本。
【用途】
・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)の型番T-1.25Y-4Nのページです。 型番T-1.25Y-4Nに関する仕様情報を記載しております。
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.0(45個入)
裸圧着端子丸形φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ13.3(70個入)
裸圧着端子丸形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ19.5(25個入)
裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,221円1,671円1,820円2,195円2,323円2,286円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました