エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g

通常単価(税別)
858円
税込単価
944円
通常出荷日:1日目

【特長】・電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。・適用ケー...

詳細を確認
  • 可とう軟銅より線などその他導体には使用できません。

型番:

CL-1T
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-1Tの仕様・寸法情報

種類
その他
色
その他
長さ(mm)
76
幅(mm)
14
備考
水密型銅管圧着端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CL-1T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858円
( 944円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
・適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
【用途】
・電線の接続に。
【商品仕様】
・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):14、22
・JCAA準拠
・導体種類:銅導体
・導体形状:円形(圧縮)より線
・JANコード:4549395408498
・トラスココード:795-4689
・質量:167g

ご注意

  • 可とう軟銅より線などその他導体には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 水密型銅管圧着端子 質量:167gの型番CL-1Tのページです。 型番CL-1Tに関する仕様情報を記載しております。
3M 水密型銅管圧着端子 質量:167gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g
3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g
SPLICE,N CE 22-14
絶縁キャップ VC0.75
ギボシ端子用絶縁キャップ
3M ハイ-Kターム2-EM CVT/EM-CETケーブル用キット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンTE Connectivityニチフ端子工業ニチフ端子工業スリーエムジャパン
通常価格858円1,154円125円6,193円3,988円 -18,205円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類その他その他キャップキャップキャップケーブル用キット
色その他その他白透明透明その他
長さ(mm)7610517.2714--
幅(mm)1420.5----
備考水密型銅管圧着端子水密型銅管圧着端子----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト