エレクトロニクス部品技術窓口
「フラッシュパターン」「点灯モード」の切り替えが可能な電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT。【特長】・...
詳細を確認
電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT 商品イメージ
(単位:mm)

電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT 寸法図
| 型式 | PFH-BT |
|---|---|
| 電源 | 単三形電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池 |
| 電池寿命 | パワーモード:24時間 エコモード:100時間 ※ |
| 使用周囲温度・湿度 | -10℃~+50℃ 90%RH以下 結露なきこと(電池をのぞく) |
| 取付場所・方向 | 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き) |
| 保護等級 | IP55(正方向) |
| ピーク光度(Typ.) | 赤:40cd以上 黄:140cd以上(パワーモード時) |
| 質量 | 510g(電池含まず) |
| 適合規格 | EMC指令(EN61000-6-4, EN61000-6-2) |
電池式、持ち運び簡単(本体質量510g・電池含まず)、マグネット付の簡単設置をコンセプトに、1日単位の工事に便利な製品を開発し仕上げた製品です。
「フラッシュパターン」「点灯モード」の切り替えが可能な電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT。
【特長】
・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
・入手性のよい単3形電池4本使用。
・IP55の保護構造。
・シングルフラッシュとダブルフラッシュのフラッシュパターン切り替えが可能。
・視認性が高く注意喚起力の高いパワーモードと長時間動作を実現するエコモードの切り替えが可能。
・工具無しで底部ケースを開けて電池交換が可能。
【用途】
・各種作業警告用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
回転灯 SKシリーズ
5通常価格(税別):13,667円~

ミスミ
Φ50 3色表示灯 ブザー有
3通常価格(税別):3,080円

マルヤス電業
大型表示灯 30Φ 拡散形
0通常価格(税別):2,343円

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル
0通常価格(税別):9,990円~

パトライト
ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯
5通常価格(税別):35,970円~

パトライト
LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ
4通常価格(税別):41,373円~

パトライト
小型回転灯 SKH-EA
5通常価格(税別):10,970円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル
4.5通常価格(税別):3,900円~

日惠製作所
NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄
4通常価格(税別):6,390円