エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

快適マウスパッド MPD-NS2-LL

型番:

MPD-NS2-LL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MPD-NS2-LLの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

快適マウスパッド:関連画像

MPD-NS2-LLの外観1

快適マウスパッド:関連画像

MPD-NS2-LLの使用イメージ1

快適マウスパッド:関連画像

MPD-NS2-LLの使用イメージ2

快適マウスパッド:関連画像

ずれにくいノンスリップパターン加工の裏面

快適マウスパッド:関連画像

手首に優しいラバークッション

快適マウスパッド:関連画像

MPD-NS2-LLの外観2

快適マウスパッド:関連画像

MPD-NS2-LLのパッケージ

  • 光学式マウスに対応。
  • ブルーLEDマウスに対応。
  • レーザー式マウスに対応。

製品仕様

製品仕様

カラー ブラック
サイズ W260×D350×H3mm
重量 182g
材質 表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム

型番リスト

表示件数
型番
MPD-NS2-LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761円
( 1,937円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作感、手触り、クッション性のどれをとってもちょうどいい快適マウスパッド。
【特長】
・マウスの動きを的確にキャッチする表面生地は、熱処理をすることでストレスのないマウスの滑りを実現。
・裏面は激しい動きでもずれにくいノンスリップパターン加工。
・厚さ3mmの弾力性のあるラバークッションで、手や腕を優しくサポート。
・180×230mm以上の大型サイズ。
・裏面素材は天然ゴム。
【用途】
・ゲーミングマウスパッドとしても最適。
・硬いマウスパッドや机が痛い方、長時間マウスを使用される方に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快適マウスパッド MPD-NS2-LLの型番MPD-NS2-LLのページです。 型番MPD-NS2-LLに関する仕様情報を記載しております。
快適マウスパッド MPD-NS2-LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適マウスパッド MPD-NS2-LL
快適マウスパッド MPD-NS2-L
PS/2光学式マウス (Mサイズ)
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムバッファローサンワサプライエレコム
通常価格1,761円1,562円2,317円2,041円1,790円1,490円
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました