エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

HDMI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFHD01

型番:

AD-DPFHD01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-DPFHD01の仕様・寸法情報

種別
変換アダプター
変換前規格
HDMI
変換後規格
Display Port
-
-

商品情報

製品仕様

HDMI-DisplayPort変換アダプタ イメージ

HDMI-DisplayPort変換アダプタ イメージ

HDMI-DisplayPort変換アダプタのパッケージ外観

HDMI-DisplayPort変換アダプタのパッケージ外観

  • 各社パソコンに対応。
  • 4K2K/30Hz解像度に対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。

製品仕様

製品仕様

カラーブラック
コネクタDisplayPort メス-HDMI オス+USB Aコネクタ オス
解像度最大4K/3,840×2,160(30Hz)対応
ケーブル長約14cm(SR間)
サイズメスコネクタ部/約W34.0×D56.0×H16.5mm
ケーブル径HDMI/約4.8mm
USB/約2.8mm
準拠規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI 2.0

特長

  • HDMI 1.4の出力ポートであれば最大4K/3,840×2,160(30Hz)の出力に対応。
  • ※ 解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。
  • 音声出力にも対応。
  • ※ DisplayPortからの音声入力に対応したディスプレイが必要です。

型番リスト

表示件数
型番
AD-DPFHD01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,118
( 8,930 )
7日目

詳細情報

基本情報

HDMI搭載パソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。
【特長】
・HDMIの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換。
・AC電源が不要で、パソコンのUSBバスパワーの給電で動作する。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFHD01の型番AD-DPFHD01のページです。 型番AD-DPFHD01に関する仕様情報を記載しております。
HDMI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFHD01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFHD01
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライATENアイ・オー・データ機器サンワサプライ
通常価格8,1184,5179,68924,0716,5602,074
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目3日目
種別変換アダプター変換アダプター変換アダプター変換アダプター変換アダプター変換アダプター
変換前規格HDMIMini DisplayPortDVIVGAMini DisplayPortVGA
変換後規格Display PortHDMIDisplay PortHDMIVGADVI
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト