17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

タッチ化ユニット DA-TOUCH
  • タッチ化ユニット DA-TOUCH
  • タッチ化ユニット DA-TOUCH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タッチ化ユニット DA-TOUCH

販売終了

型番

DA-TOUCH

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・テレビに取り付ければ、タッチパネルに変身!電子黒板を手軽に導入できる「てれたっち」。
・取り付けは工具不要で設置から導入まで簡単です。

指定中の仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアクセサリー
区分
その他
商品タイプ
タッチ化ユニット
電源仕様
USBバスパワー(5V/500mA)
適応テレビ/ディスプレイ
幅:1030~1880mm(46~80型), 厚み/天面:15mm以上/天面は平面かつ水平であること, ベゼル/フレーム:10mm以上
対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
添付品
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト