17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDBaseT 認証済み HDMIエクステンダー VEX-HD1001S VEX-HD1001S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDBaseT 認証済み HDMIエクステンダー VEX-HD1001S

販売終了

型番

VEX-HD1001S

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
【特長】
・HDBaseTClassAに準拠し、HDMI信号を1本のLANケーブルで最大100m延長可能。
・解像度4KUHD(30Hz)に対応。
・HDMIVer.1.3bに対応しておりDeepColorやDolbyTrueHDにも対応。
・自動/手動で適切なEDIDモードを選択できるEDIDエキスパート機能付き。
・ノイズを検知し自動で取り除く、アンチジャミング機能を搭載。
・分配器などを併用して複数台への接続も可能。
【用途】
・高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送したいときに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト