17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

 デザインタップ roo’t(2ピン・4個口・丸型) AVT-D4-2425BK AVT-D4-2425BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デザインタップ roo’t(2ピン・4個口・丸型) AVT-D4-2425BK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AVT-D4-2425BK

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ。
【特長】
・光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。
・卓上で安定感をもたせるため、電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用。
・本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプ。
・幅広のACアダプタを接続しても、隣のポートと干渉せず使いやすい放射性レイアウト。
・AC差込口に、万一の発熱の際も電気火災の防止に有効な、耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
・ACプラグの根本は、トラッキング現象による火災を防止する絶縁キャップ付き。
・電源コードは、JWDS0010(社団法人日本配線器具工業会規格)に適合した二重被ふくコードを採用。
・断線や被ふく破れによる感電、火災の防止に有効な二重被ふくコード。
・コンパクトなL字プラは壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉しない。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに便利。
・テレビ周りやオーディオ周り、卓上での利用に最適。

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト