17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デザインタップ“roo’t”(2ピン・4個口) AVT-D3-2425WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デザインタップ“roo’t”(2ピン・4個口)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AVT-D3-2425WH

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ“roo’t(ルオット)”。

【商品仕様】
・上面を光沢、側面をマットに仕上げ、2つの質感をもたせた高級感のあるデザインタップ“roo’t(ルオット)”です。
・テレビ周りやオーディオ周り、卓上での利用に最適です。
・卓上で安定感をもたせるため、電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用しています。
・本体が倒れにくく、ケーブルが綺麗に配線できる側面差込口タイプです。
・幅広のACアダプタを接続しても隣のポートと干渉せず、会議などでも使いやすい両側面レイアウトです。
・AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にホコリシャッターがついています。差込口からプラグを抜くとシャッターが閉まり、ホコリの浸入を防止します。
・ACプラグの根本に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:4個口
・プラグ仕様:2ピン
・コード長:2.5m
・定格:125V・15A・1500W
・ほこりシャッター:○
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・二重被ふく:○
・カラー:ホワイト
・材質:本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅28mm×奥行150mm×高さ23mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
・質量:約223g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・パッケージサイズ:幅73mmx奥行63mmx250mm
・パッケージ重量:0.26kg
・JANコード:4953103280960

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト