エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FREQUPS用オプション ラック取付ユニット

通常単価(税別)
7,663円
税込単価
8,429円
通常出荷日:5日目

三菱小容量UPS FREQUPSシリーズをEIA規格の19インチラックに取付けできるユニットです。(取...

詳細を確認

型番:

FW-FRC-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FW-FRC-Bの仕様・寸法情報

種類
取付金具・取付ユニット
対応シリーズ
FW-F / FW-J
特徴
ラック取付ユニット
RoHS2(10物質)?
-

型番リスト

表示件数
型番
FW-FRC-B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,663円
( 8,429円 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱小容量UPS FREQUPSシリーズをEIA規格の19インチラックに取付けできるユニットです。(取付スペース:2U)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FREQUPS用オプション ラック取付ユニットの型番FW-FRC-Bのページです。 型番FW-FRC-Bに関する仕様情報を記載しております。
FREQUPS用オプション ラック取付ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FREQUPS用オプション ラック取付ユニット
FREQUPS用オプション チャンネルベース(底面固定用金具)
FREQUPS/PowerUPS 通信ケーブル
FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード
FW-Vシリーズ2/3/5kVA用 チャンネルベース
FREQUPS 交換用ファン FW-SFN
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格7,663円5,835円4,880円20,668円9,788円4,324円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類取付金具・取付ユニット取付金具・取付ユニットケーブルネットワークガード・オプションボード取付金具・取付ユニット交換用ファン
対応シリーズFW-F / FW-JFW-F / FW-JFW-V/A/F、AX-P/MFW-A/V、AX-P/MFW-VFW-S
特徴ラック取付ユニット床面固定金具通信ケーブルリレーボード床面固定金具-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました