17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PQリレープリント板用ソケット PC1A-PS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PQリレープリント板用ソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PC1A-PS

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プリント板用ソケット
・PQリレー、AQ-Cリレーに適合します

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(その他メーカ)
その他
リレー極数
[その他] その他
取付タイプ
裏面接続
結線方法
ハンダ付け
ソケットタイプ
角型ソケット
寸法 縦(mm)
15.4
寸法 横(mm)
10
寸法 奥行き(mm)
23
製品タイプ
ソケット
適合機種
PQリレー、AQ-Cリレー
Panasonic注文品番
APC3801
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト