エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

DSパワーリレー プリント板ソケット

型番:

DSP2A-PS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSP2A-PSの仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(その他メーカ)
その他
リレー極数
[その他] 1,2兼用
取付タイプ
裏面接続
結線方法
ハンダ付け
ソケットタイプ
角型ソケット
ソケットピン数
6
代表規格
UL / CUL
寸法 縦(mm)
17
寸法 横(mm)
11
寸法 奥行き(mm)
23
製品タイプ
ソケット
適合機種
シングルスティブル型用(1a/1a1b/2a用)
Panasonic注文品番
AGP2820
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DSP2A-PS

リレー極数

適合機種

Panasonic注文品番

RoHS?最小発注数量
[その他] 1,2兼用
シングルスティブル型用(1a/1a1b/2a用)
AGP2820
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DSパワーリレー用のプリント板ソケットです。シングルスティブル型用2タイプをご用意しています。
・AGP2800 : 1a用
・AGP2820 : 1a ・ 1a1b ・ 2a 兼用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSパワーリレー プリント板ソケットの型番DSP2A-PSのページです。 型番DSP2A-PSに関する仕様情報を記載しております。
DSパワーリレー プリント板ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSパワーリレー プリント板ソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
SJシリーズ リレーソケット
SUシリーズ リレーソケット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicIDECIDEC
通常価格445550524949420 -608 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
対応リレーシリーズ(その他メーカ)その他その他その他その他--
取付タイプ裏面接続裏面接続裏面接続裏面接続表面接続表面接続
結線方法ハンダ付けハンダ付けハンダ付けハンダ付け-欧州式
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット
ソケットピン数61258--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト