エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DK/DYリレー プリント板用ソケット

型番:

DK2A-PS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DK2A-PSの仕様・寸法情報

対応リレーシリーズ(その他メーカ)
その他
リレー極数
2
取付タイプ
裏面接続
結線方法
ハンダ付け
ソケットタイプ
角型ソケット
ソケットピン数
8
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
17
寸法 横(mm)
15
寸法 奥行き(mm)
23
製品タイプ
ソケット
適合機種
シングルスティブル型用(1a1b/2a用)
Panasonic注文品番
AW3820
RoHS?
10

商品情報

DK/DYリレー プリント板用ソケットの詳細

DK/DYリレー プリント板用ソケット 商品イメージ

DK/DYリレー プリント板用ソケット 商品イメージ

DK/DYリレー プリント板用ソケットの使用方法

リレーの取り付け方法

1)リレーとソケットの方向を合わせてください。

1)リレーとソケットの方向を合わせてください。

2)フックがリレー天面にかかるまで、リレー両端を確実に奥まで差し込んでください。

2)フックがリレー天面にかかるまで、リレー両端を確実に奥まで差し込んでください。

リレーの取り外し方法

1)フック部を押し広げながら、リレーを引き抜いてください。

1)フック部を押し広げながら、リレーを引き抜いてください。
2)連結取り付けの場合は、フックを外す方向に力を加えながら、ドライバーにて図のようにリレーを取り外してください。

3)リレー取り付け・取り外しの際

3)リレー取り付け・取り外しの際に、フック部を必要以上に押し広げますと、変形してリレーにフックがかからなくなったり、破損したりすることがありますのでご注意ください。

DK/DYリレー プリント板用ソケットの仕様

品種

品名型番
シングルスティブル型
1a1b, 2aAW3820

品種適合表

ソケット→
リレータイプ↓
1a1b, 2a
シングルスティブル型
1a1b
2a
シングルスティブル型

定格性能

項目性能概要
接点構成2a, 1a1b
耐電圧(初期)各端子間:4,000V AC 1分間(検知電流:10mA)(ただし、コイル端子相互間を除く)
絶縁抵抗(初期)各端子間:1,000MΩ以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
最大連続通電電流8A
使用周囲、輸送、保管条件温度:-40~+65℃
湿度:5~85%RH(ただし氷結、結露しないこと)

型番リスト

表示件数
型番
DK2A-PS
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型サイズのDKリレー プリント板用ソケット。
【特長】
・接点構成、動作機能別の豊富なラインナップ。
【用途】
・電源、OA機器、産業用機器、電力設備が利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK/DYリレー プリント板用ソケットの型番DK2A-PSのページです。 型番DK2A-PSに関する仕様情報を記載しております。
DK/DYリレー プリント板用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK/DYリレー プリント板用ソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
STリレーはんだ付けソケット
SPリレー用端子台
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicIDEC
通常価格9495505244452,088 -819
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
対応リレーシリーズ(その他メーカ)その他その他その他その他その他-
リレー極数2その他1その他-1
取付タイプ裏面接続裏面接続裏面接続裏面接続表面接続表面接続
結線方法ハンダ付けハンダ付けハンダ付けハンダ付け圧着端子圧着端子
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト