17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ビデオケーブル(ピンプラグ×1-ピンプラグ×1)

ビデオケーブル(ピンプラグ×1-ピンプラグ×1)
通常単価(税別)
1,958円~2,288円
税込単価
2,154円~2,517円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

最小発注数量
2m
1個
5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,958円
( 2,154円 )
3日目
2,288円
( 2,517円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビデオケーブル(ピンプラグ×1-ピンプラグ×1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビデオケーブル(ピンプラグ×1-ピンプラグ×1)
ビデオケーブル(ピンプラグ×3-ピンプラグ×3)
ビデオケーブル
HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
ビデオ接続コード ピンプラグ×3-ピンプラグ×3
ビデオケーブル(映像用) RCAピンプラグ-RCAピンプラグ
メーカーエスコエスコエスコエスコオーム電機(ライト)サンワサプライ
通常価格1,958円-2,288円 -1,484円 -3,870円 -968円 -2,215円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目5日目
詳細1ピンプラグ×1-ピンプラグ×1ピンプラグ×3-ピンプラグ×3ピンプラグ×3-ピンプラグ×3HDMIプラグ(Aタイプ・19ピン) HDMIミニプラグ(タイプC・19ピン)--
詳細275Ω同軸ケーブル75Ω同軸ケーブル75Ω同軸ケーブル---
詳細3高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用----
商品詳細種別ビデオケーブル(ピンプラグ×1-ピンプラグ×1)ビデオケーブル(ピンプラグ×3-ピンプラグ×3)-HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト