17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アース棒(W型)

アース棒(W型)
通常単価(税別)
602円~1,026円
税込単価
662円~1,129円
通常出荷日:3日目

W型加工により表面積を拡大しております。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

参考種別

詳細2

最小発注数量
W型300mm
D種
-
1個
W型600mm
D種
-
1個
W型900mm
B種
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
3日目
794円
( 873円 )
3日目
1,026円
( 1,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

W型加工により表面積を拡大しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アース棒(W型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース棒(W型)
900mm アース棒(S型)
10φx1500mm アース棒(丸型)
14φx1500mm アース棒(丸型)
10φx 500mm アース棒(丸型)
7φx 300mm アース棒(丸型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格602円-956円2,950円4,518円1,602円996円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒
商品詳細種別アース棒(W型)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト