ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10φx1500mm アース棒(丸型)

10φx1500mm アース棒(丸型) EA940AS-42A
通常単価(税別)
2,950円
税込単価
3,245円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質:銅被鋼棒・参考種別:B種・サイズ:直径10×1500mm・リード線サイズ:5.5mm2...

詳細を確認

型番:

EA940AS-42A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA940AS-42Aの仕様・寸法情報

サイズ
φ10×1500mm
材質
銅被鋼棒
参考種別
B種
リード線サイズ
5.5m㎡×300mm
適合リード棒(下部)
EA940AS-61、-61A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA940AS-42A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950円
( 3,245円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:銅被鋼棒
・参考種別:B種
・サイズ:直径10×1500mm
・リード線サイズ:5.5mm2×300mm
・適合リード棒(下部):EA940AS-61、-61A
・地中深くにアース棒を連結して打ち込んで、接地抵抗を減らしたい時には、適合するアース棒(下部)を接続して下さい。
・JAN:4548745259698

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10φx1500mm アース棒(丸型)の型番EA940AS-42Aのページです。 型番EA940AS-42Aに関する仕様情報を記載しております。
10φx1500mm アース棒(丸型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10φx1500mm アース棒(丸型)
14φx1500mm アース棒(丸型)
10φx 500mm アース棒(丸型)
7φx 300mm アース棒(丸型)
7φx 900mm アース棒(丸型)
10φx1500mm アース棒(丸型/連結式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,950円4,518円1,602円996円1,560円2,950円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ10×1500mmφ14×1500mmφ10×500mmφ7×300mmφ7×900mmφ10×1500mm
材質銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒銅被鋼棒
参考種別B種A種D種D種D種B種
リード線サイズ5.5m㎡×300mm14m㎡×230mm5.5m㎡×160mm5.5m㎡×150mm5.5m㎡×150mm-
適合リード棒(下部)EA940AS-61、-61AEA940AS-66、-66A----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました