17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) EA764BR-3

モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,098円
税込単価
2,308円
通常出荷日:3日目

【特長】・カテゴリ5Eモジュラープラグ・適用導線径:AWG24の単線および撚り線・適用ケーブル外径:直...

詳細を確認
  • 入数
    10個
  • 適用ケーブル外径
    φ4.826mm~5.461mm
  • 適用導線径
    AWG24の単線および撚り線

型番:

EA764BR-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA764BR-3の仕様・寸法情報

入数
10個
適用ケーブル外径
φ4.826mm~5.461mm
適用導線径
AWG24の単線および撚り線
-
-

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA764BR-3
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,098円
    ( 2,308円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カテゴリ5Eモジュラープラグ
    ・適用導線径:AWG24の単線および撚り線
    ・適用ケーブル外径:直径4.826mm/5.461mm
    ・CAT5EのLANケーブルをお使い下さい。
    ・両側からケーブルを保持する独特の構造です。ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。
    ・引っ掛け防止構造
    ・入数:10個
    ・JAN:4518340244504

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)の型番EA764BR-3のページです。 型番EA764BR-3に関する仕様情報を記載しております。
    モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)
    LANケーブル用工具セット EA764BR-100
    ESD(静電気)対策Dサブコネクタ組立式フード XM2S-E
    コネクター保護カバー(後付けタイプ)
    TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
    12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
    メーカーエスコエスコオムロンエスコパンドウイットパンドウイット
    通常価格2,098円25,731円1,211円910円2,005円9,284円
    通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目1日目
    入数10個1----
    適用ケーブル外径φ4.826mm~5.461mm-----
    適用導線径AWG24の単線および撚り線-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました