17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長

  • ケーブル長さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)

巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)
通常単価(税別)
5,066円~5,755円
税込単価
5,573円~6,331円
通常出荷日:3日目

・ワンプッシュで自動巻き取りが可能です。・ツメが簡単に折れにくい構造で、長期にわたってしっかりとLAN...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

ケーブル長さ

最小発注数量
1.5m
1.5m
1個
2.5m
2.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,066円
( 5,573円 )
3日目
5,755円
( 6,331円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ワンプッシュで自動巻き取りが可能です。
・ツメが簡単に折れにくい構造で、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
・安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)
クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)
LANケーブル カテゴリー6A ツメ折れ防止カバー付 ブルー 1~50m
屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)
カテゴリ7LANケーブル
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)幅:6.4mm
メーカーエスコエスコエスコエスコサンワサプライエスコ
通常価格5,066円-1,178円 -1,513円 -7,731円 -2,392円 -1,539円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
コネクター形状RJ-45RJ45RJ45---
詳細1カテゴリー6準拠ツメ折れ防止カバー付-ツメ折れ保護カバー付コネクタ--
伝送速度1Gbps-----
芯数8芯8芯----
ケーブル構成ヨリ対芯線、ストレート結線-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト