17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクタージャック用保護カバー(6個) EA764BK-16

コネクタージャック用保護カバー(6個)【6個入り】

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円
通常出荷日:3日目

【特長】・RJ45コネクタ(LAN)専用・HUBやパソコンの空いているLANのコネクタに取り付けること...

詳細を確認

    型番:

    EA764BK-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (6個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    EA764BK-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      EA764BK-16
      最小発注数量
      1パック

      6個入り

      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      910円
      ( 1,001円 )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・RJ45コネクタ(LAN)専用
      ・HUBやパソコンの空いているLANのコネクタに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクターを守ります。
      ・入数は6個入りです。
      ・JAN:4548745376791

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      コネクタージャック用保護カバー(6個)の型番EA764BK-16のページです。 型番EA764BK-16に関する仕様情報を記載しております。
      コネクタージャック用保護カバー(6個)のレビュー
      5平均満足度:5.02件のレビュー
      接続部の保護及び誤挿入防止に
      5
      満足度:5.0
      パソコンのRJ45コネクタ接続部の保護及び誤挿入防止の用途で、この商品を使用しています。ミスミのサイトで検索をして、見付...もっと読む
      0人が参考にしています。
      ハブの空きポートの使用禁止に
      5
      満足度:5.0
      ハブの使用を禁止する箇所に使いました。 システムの関係上、使えないようにしたかったので使いましたがどのハブにも合いますし...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      コネクタージャック用保護カバー(6個)
      コネクター保護カバー(先付けタイプ)
      コネクター保護カバー(後付けタイプ)
      TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
      TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
      12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
      メーカーエスコエスコエスコパンドウイットパンドウイットパンドウイット
      通常価格910円1,253円910円2,005円2,005円9,284円
      通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました