17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクター保護カバー(後付けタイプ)

コネクター保護カバー(後付けタイプ)【6個入り】

  • 詳細1
    入数:6個
  • 最大ケーブル径
    6mmまで
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1パック

6個入り

ブルー
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
3日目
910円
( 1,001円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANケーブルのコネクター部を保護するカバーです
・カバーの色を使い分ければ誤配線の防止にも役立ちます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コネクター保護カバー(後付けタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コネクタの爪折れ対策に
5
満足度:5.0
爪折れすると作り変えるのに非常に手間がかかる部位にハメています。 延長以外にどうにもならないギリギリでケーブルを作った場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクター保護カバー(後付けタイプ)
コネクター保護カバー(先付けタイプ)
コネクタージャック用保護カバー(6個)
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ
メーカーエスコエスコエスコパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格910円1,253円910円2,005円9,284円6,798円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜
詳細1入数:6個入数:10個----
最大ケーブル径6mmまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト