17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクター保護カバー(先付けタイプ)【10個入り】

  • 対応コネクタ
    EA764BJ-10
  • 対応ケーブル径
    最大5.5mmまで
  • 詳細1
    入数:10個

型番:

EA764BK-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA764BK-2の仕様・寸法情報

対応コネクタ
EA764BJ-10
対応ケーブル径
最大5.5mmまで
詳細1
入数:10個
カラー
ブルー

絞り込み条件

  • カラー

型番リスト

表示件数
型番
EA764BK-2

カラー

最小発注数量
ブルー
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自作LANケーブルのツメ折れ防止に
・色分けすることで誤配線の防止にも役立ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクター保護カバー(先付けタイプ)の型番EA764BK-2のページです。 型番EA764BK-2に関する仕様情報を記載しております。
コネクター保護カバー(先付けタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクター保護カバー(先付けタイプ)
コネクター保護カバー(後付けタイプ)
コネクタージャック用保護カバー(6個)
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ
メーカーエスコエスコエスコパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格1,253円910円910円2,005円9,284円6,798円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜
対応コネクタEA764BJ-10-----
対応ケーブル径最大5.5mmまで-----
詳細1入数:10個入数:6個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました