17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LANケーブル用コネクター(10個) EA764BJ-10

LANケーブル用コネクター(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円
通常出荷日:3日目

【特長】・CAT6対応RJ45コネクタです。・単線・ヨリ線仕様・入数は10個入りです。・JAN:454...

詳細を確認

    型番:

    EA764BJ-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    EA764BJ-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      EA764BJ-10
      最小発注数量
      1パック

      10個入り

      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      2,011円
      ( 2,212円 )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・CAT6対応RJ45コネクタです。
      ・単線・ヨリ線仕様
      ・入数は10個入りです。
      ・JAN:4548745222340

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      LANケーブル用コネクター(10個)の型番EA764BJ-10のページです。 型番EA764BJ-10に関する仕様情報を記載しております。
      LANケーブル用コネクター(10個)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      LANケーブル用コネクター(10個)
      RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)
      STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
      STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
      細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型
      銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ
      メーカーエスコミスミミスミミスミパンドウイットヒロセ電機
      通常価格2,011円583円2,155円 -1,398円 -11,222円744円
      通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目6日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました