17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500mm フラットLANケーブル(すきま用) EA764BF-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

500mm フラットLANケーブル(すきま用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA764BF-200

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています
・サッシ窓のすき間からLANケーブルを引き込めます
【商品仕様】
・長さ:500mm(アルミ強化部200mm)
・厚み:1.4mm(アルミ強化部)
・カテゴリー5e準拠
・コネクタ形状:RJ45
・ヨリ線仕様・モールド加工
・JAN:4548745492323

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
RJ45
長さ
500mm(アルミ強化部200mm)
厚み
1.4mm(アルミ強化部)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト