ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)

通常単価(税別)
1,178円~2,117円
税込単価
1,296円~2,329円
通常出荷日:3日目

【特長】・2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル・隣接するポートに干渉することがないスリムコ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

最小発注数量
1.0m
1個
3.0m
1個
5.0m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178円
( 1,296円 )
3日目
1,513円
( 1,664円 )
3日目
2,117円
( 2,329円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル
・隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)
LANケーブル カテゴリー6A ツメ折れ防止カバー付 ブルー 1~50m
巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)
屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)幅:6.4mm
スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,178円-1,513円 -5,066円 -7,731円 -1,539円 -1,522円 -
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目2日目〜
カテゴリー5e準拠---6準拠-
コネクター形状RJ45RJ45RJ-45---
直径5.35mm-----
詳細1ツメ折れ防止カバー付-カテゴリー6準拠ツメ折れ保護カバー付コネクタ--
結線方式クロス結線-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト