エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30 APW15-C14C13LP-30
    通常単価(税別)
    8,958円
    税込単価
    9,854円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    大切な機器の電源に対応した3P抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m)。【特長】・レバーは取り...

    詳細を確認
    • 2021年12月頃抜け防止ロック式充電コードについて、ロックリリースレバーの仕様変更がございました。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは商品情報の最下部をご確認ください。

    型番:

    APW15-C14C13LP-30
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    APW15-C14C13LP-30の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m)の詳細

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m):関連画像

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m)の商品イメージ

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m):関連画像

    ロック式レバー

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m):関連画像

    IEC規格(IEC C13)の差込口に対応

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m):関連画像

    接続イメージ

    <IEC C13・C14とは>

    • ※ IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。

    注意・禁止事項

    • ※ 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。
    • ※ 抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m)の仕様

    • カラー:ブラック
    • 定格容量:15A・250V(合計3,000Wまで)
    • コネクタ仕様:IEC C13・IEC C14
    • コード長:3m
    • コード仕様:2.0ミリ平方メートル×3
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    仕様変更のお知らせ

    対象商品:抜け防止ロック式電源コード ロックプラス
    変更部分:C13コネクタのロックリリースレバー
    変更時期:2021年12月頃より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
    詳細:
    C13コネクタのロックリリースレバーがスリム化されました。電源差し込み口との干渉が軽減されています。
    コネクタ先端からリリースレバーまでの寸法が14mm短くなり、サーバーラックの扉などに干渉する問題が緩和されました。
    厚みが約3.4mm、幅が約3.3mmスリム化。

     

    ・外観比較


     

    ・電源モジュールレバーとの干渉
    一部の機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたがLock Slim タイプでは従来品より軽減されました。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APW15-C14C13LP-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,958円
    ( 9,854円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大切な機器の電源に対応した3P抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m)。
    【特長】
    ・レバーは取り外し易いロックプラス式。
    ・金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能。
    ・独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応。
    【用途】
    ・PDUへの並列実装や狭いスペースへの実装に最適。
    ・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などでの使用に最適。

    ご注意

    • 2021年12月頃抜け防止ロック式充電コードについて、ロックリリースレバーの仕様変更がございました。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは商品情報の最下部をご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30の型番APW15-C14C13LP-30のページです。 型番APW15-C14C13LP-30に関する仕様情報を記載しております。
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)
    抜け防止ロック電源コード
    抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)
    コンセントバー IEC C-13・IEC C-19
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアメリカン電機
    通常価格8,958円8,348円8,348円5,395円 -9,928円26,684円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品-

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました