エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

    型番:

    CHE-TPHU2WN
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    CHE-TPHU2WNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)の詳細

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) 商品イメージ

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) 商品イメージ

    見やすい大画面、デジタルメモリで室内の危険度が一目で分かる

    見やすい大画面、デジタルメモリで室内の危険度が一目で分かる

    背面イメージ

    背面イメージ

    立てて使えるスタンド付き

    立てて使えるスタンド付き

    平坦な磁性金属面に取り付けられるマグネット付き

    平坦な磁性金属面に取り付けられるマグネット付き

    CHE-TPHU2WN パッケージ

    CHE-TPHU2WN パッケージ

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)の特長

    • 温度・湿度がわかるデジタル温湿度計です。
    • 室内の温湿度の条件から、熱中症・インフルエンザの危険性をお知らせします。
    • 見やすい大画面、デジタルメモリで室内の危険度が一目でわかります。
    • 温度・湿度は、現在の数値に加えて今日の最高・最低の数値と、前日の最高・最低の数値を表示します。
    • 大きなデジタル表示の時計が付いています。
    • アラーム機能付きです。
    • 熱中症計付きで、現在の温度・湿度条件を基に注意や警戒度を5レベルのデジタル表示でお知らせします。
    • ※ 危険の時は、5段階表示が点滅します。
    • ※ 熱中症計の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方が大きく異なることがあります。
    • ※ 表示により発生の有無を断定するものではありません。
    • ※ 公的機関から発表される「注意」「警報」とは一致しない場合があります。
    • 設定したWBGT値になると、ブザーでお知らせしてくれる警告ブザー設定機能付きです。
    • 季節性インフルエンザ指標計付きで、現在の温度・湿度条件を基に注意や警戒度を3レベルのデジタル表示でお知らせします。
    • ※ 季節性インフルエンザ指標計の表示はあくまで絶対湿度から推測した季節性インフルエンザウィルスが繁殖しやすい環境を示したものです。したがって、必ずしもウィルスの有無を示しているわけではありませんが、感染予防の目安としてお使いください。
    • ※ 指数の予測できない新型インフルエンザの流行には対応しておりません。
    • 環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用できます。
    • ロッカーや冷蔵庫の側面など、平坦な磁性金属面に取り付けられるマグネット、壁掛けに便利なフック穴、立てて使えるスタンドが付いているので様々な場所で使用できます。

    製品仕様

    • カラー:ホワイト
    • 測定範囲及び表示範囲(温度):-9.9~50.0℃
    • 測定範囲及び表示範囲(湿度):20~90%rh
    • 測定精度(温度):±1℃以内(10~40℃) ±1.5℃以内(左記以外)
    • 測定精度(湿度):±5%rh以内(40~70%rh/温度20~30℃時) ±8%rh以内(左記以外)
    • 分解能(温度):0.1℃
    • 分解能(湿度):1%rh
    • 使用・保管温度湿度環境(温度):-9.9~50.0℃ 
    • 使用・保管温度湿度環境(湿度):90%rh(氷結や結露しないこと)
    • 自動測定サンプリング周期:20秒間ごと
    • 時計精度:平均月差±30秒以内(常温時)
    • 表示機能(1):温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)
    • 表示機能(2):湿度(20%以下は、Lo表示)(90%以上は、HI表示)
    • 表示機能(3):今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度
    • 表示機能(4):前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度
    • 表示機能(5):時計(時分表示 12/24H切り替え式)
    • 表示機能(6):アラーム・警告ブザー設定(ベルマーク付き)
    • 表示機能(7):熱中症計(5段階表示  ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃)
    • 表示機能(8):季節性インフルエンザ指標計(3段階表示  ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g)
    • 表示機能(9):電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)
    • アラーム音:電子音 85dB以上(前方10cm)
    • 電源:単四乾電池×2本
    • 電池寿命:約1年
    • ※ メーカーテスト値であり、保証値ではありません。
    • 材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
    • サイズ:W100mm×D17mm×H120mm
    • 質量:約143g(電池を含む)
    • 付属品:単四乾電池×2本(動作確認用)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CHE-TPHU2WN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,322円
    ( 6,954円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    表示が見やすい熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)。
    【特長】
    ・温度・湿度がわかるデジタル温湿度計。
    ・室内の温湿度の条件から、熱中症・インフルエンザの危険性をお知らせ。
    ・見やすい大画面、デジタルメモリで室内の危険度が一目で確認可能。
    ・大きなデジタル表示の時計付き。
    ・アラーム機能付き。
    ・熱中症計付きで、現在の温度・湿度条件を基に注意や警戒度を5レベルのデジタル表示でお知らせ。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)の型番CHE-TPHU2WNのページです。 型番CHE-TPHU2WNに関する仕様情報を記載しております。
    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)
    USB充電機能付きタップ
    USB充電機能付きタップ(コンセント数4個口)
    エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU(1U/計測機能搭載・温湿度センサー対応)
    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口
    ハンディー電源タップ ケーブル付き
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライATENELPA朝日電器エアージェイ
    通常価格6,322円6,281円 -6,836円79,385円 -1,690円 -3,838円 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目6日目在庫品1日目〜11日目
    商品タイプ関連部品電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました