エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR

    型番:

    TAP-F37-5ZR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-F37-5ZRの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    この商品の各部の名称

    一括集中スイッチ / 一括集中スイッチ連動口 / マグネット / 3Pプラグ / 雷ガード内蔵

    一括集中スイッチ / 一括集中スイッチ連動口 / マグネット / 3Pプラグ / 雷ガード内蔵

    この商品の特長

    外観

    外観

    裏面にマグネット付

    裏面にマグネット付

    コードの識別に便利なネームタグ付き

    コードの識別に便利なネームタグ付き

    ネームタグ付き(7枚)

    ネームタグ付き(7枚)

    寸法図

    寸法図

    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    定格容量15A・125V(1500Wまで)
    差込口3P・7個口
    プラグ仕様3P
    電源コード長5m
    バリスタ電圧240V
    制限電圧395V
    サージ耐量2500A(1回)、2000A(2回)
    本体サイズW305×D50×H30.5mm
    付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-F37-5ZR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,957円
    ( 6,553円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    一括集中スイッチでまとめてON・OFF+雷ガード付きの国内規格電源タップ。
    【特長】
    ・通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できる。
    ・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口。不意のプラグ抜けの心配がなく安心。
    ・コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付き。
    ・ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。
    ・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用している。
    【用途】
    ・雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守るのに便利。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZRの型番TAP-F37-5ZRのページです。 型番TAP-F37-5ZRに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZRのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    備品
    5
    満足度:5.0
    この商品は自社の機器類の電源確保するための備品として購入しました。卓上の機器類の電源用として使用しています。コードの長さ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5,957円3,690円4,899円4,403円5,788円4,497円
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました