エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

    型番:

    TAP-F37-5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-F37-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    電源タップ(3P・7個口・5m)の詳細

    電源タップ(3P・7個口・5m):関連画像

    電源タップ(3P・7個口・5m)TAP-F37-5 イメージ

    電源タップ(3P・7個口・5m):関連画像

    電源タップ(3P・7個口・5m)機能・仕様説明

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • 差込口:3P・7個口
    • プラグ仕様:3P
    • 電源コード長:5m
    • 本体サイズ:W305mm×D50mm×H30.5mm
    • 付属品:ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
    • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    電源タップ(3P・7個口・5m)の寸法

     

    (単位:mm)

     

    電源タップ(3P・7個口・5m):関連画像

    電源タップ(3P・7個口・5m) 寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-F37-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,690円
    ( 4,059円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    使いやすく安全性に優れた電源タップ(3P・7個口・5m)。
    【特長】
    ・スタンダードタイプ。
    ・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用可能。
    ・スチール机などに仮固定できるマグネット付き。
    ・コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付き。
    ・ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。
    ・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用。
    【用途】
    ・コンセントから離れた箇所への電源提供などに使用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5の型番TAP-F37-5のページです。 型番TAP-F37-5に関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R
    電源タップ(7個口・3P・5m) TAP-F37-5ZR
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,690円4,899円4,403円5,957円5,788円4,497円
    通常出荷日1日目在庫品1日目7日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました