エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

    型番:

    TAP-N3650MGN
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    TAP-N3650MGNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    電源タップ(3P・6個口・5m)の詳細

    電源タップ(3P・6個口・5m):関連画像

    電源タップ(3P・6個口・5m)TAP-N3650MGN パッケージイメージ

    電源タップ(3P・6個口・5m):関連画像

    電源タップ(3P・6個口・5m) 背面イメージ

    電源タップ(3P・6個口・5m)の特長

    • ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ

    製品仕様

    • カラー:ホワイト
    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • 電源コード長:5m
    • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
    • 差込口:3P・6個口
    • 本体サイズ:W295mm×D45mm×H29.6mm
    • 重量:585g
    • 材質:ケース/難燃性ABS樹脂・差し込み部/ユリア樹脂
    • 使用地域::日本国内のみ、日本以外では使用不可
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    電源タップ(3P・6個口・5m)の寸法

     

    (単位:mm)

     

    電源タップ(3P・6個口・5m):関連画像

    電源タップ(3P・6個口・5m) 寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-N3650MGN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,924円
    ( 4,316円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    丈夫で安全性に優れる電源タップ(3P・6個口・5m)。
    【特長】
    ・裏面にマグネットが付いているので、スチール製のデスクなどに仮固定することが可能。
    ・保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用。
    ・差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造。
    ・2Pアースコード付きスイングプラグです。
    ・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いている仕様。
    【用途】
    ・離れた箇所への電源供給などに使用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGNの型番TAP-N3650MGNのページです。 型番TAP-N3650MGNに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650SWN
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,924円4,934円3,861円2,867円3,940円2,620円
    通常出荷日1日目在庫品1日目7日目1日目在庫品1日目1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました