エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625N

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625N TAP-N3625N
    通常単価(税別)
    3,090円
    税込単価
    3,399円
    通常出荷日:3日目

    2Pスイングプラグの電源タップ(3P・6個口・2.5m)。【特長】・差し込み部にユリア樹脂材を使用して...

    詳細を確認

    型番:

    TAP-N3625N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-N3625Nの仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

     

    (単位:mm)

     

    電源タップ(3P・6個口・2.5m)

    電源タップ(3P・6個口・2.5m)

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) パッケージ

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) パッケージ

    電源タップ(3P・6個口・2.5m)の寸法図

    電源タップ(3P・6個口・2.5m)の寸法図

    • 差込口部分に「熱に強い素材」を使用して安全性を高めているので、火事などの事故を防止。
    • 保護被覆付きなので、より丈夫で安全なコード。
    • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せる。プラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果あり。
    • トラッキング火災防止。絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

    製品仕様

    特長

    • 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用。

    製品仕様

    定格容量15A・125V(1,500Wまで)
    プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
    差込口3P・6個口
    電源コード長2.5m
    本体サイズW295×D45×H29.6mm
    重量585g
    材質ケース/難燃性ABS樹脂
    差込口/ユリア樹脂
    使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-N3625N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,090円
    ( 3,399円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    2Pスイングプラグの電源タップ(3P・6個口・2.5m)。
    【特長】
    ・差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造。
    ・プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様。
    ・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付き。
    ・ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625Nの型番TAP-N3625Nのページです。 型番TAP-N3625Nに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625N
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650SWN
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,090円3,952円2,867円4,934円1,934円3,861円
    通常出荷日3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました