エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(2P・7個口・5m)

    型番:

    TAP-F27-5Z
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-F27-5Zの仕様・寸法情報

    商品情報

    電源タップ(2P・7個口・5m)の詳細

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Z 商品イメージ

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Z 商品イメージ

    電源タップ(2P・7個口・5m)TAP-F27-5Z 部位説明

    電源タップ(2P・7個口・5m)TAP-F27-5Z 部位説明

    ネームタグ イメージ

    ネームタグ イメージ

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Z パッケージイメージ(環境に優しい簡易ビニール包装)

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Z パッケージイメージ(環境に優しい簡易ビニール包装)

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • 差込口:2P・7個口
    • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
    • 電源コード長:5m
    • バリスタ電圧:240V
    • 制限電圧:395V
    • サージ耐量:2,500A(1回)、2,000A(2回)
    • 本体サイズ:W305×D50×H30.5mm
    • 付属品:ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    電源タップ(2P・7個口・5m)の寸法

    TAP-F27-5Z 寸法図

    TAP-F27-5Z 寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-F27-5Z
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,690円
    ( 5,159円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    2P抜け止め、一括集中スイッチ付き+雷ガード仕様の7個口・5mの電源タップ。
    【特長】
    ・集中スイッチで7個口を一括でON/OFFすることが可能。
    ・スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付き。
    ・通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用。
    ・雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガード。
    ・トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
    ・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用。
    ・接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付き。
    ・ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(2P・7個口・5m)の型番TAP-F27-5Zのページです。 型番TAP-F27-5Zに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(2P・7個口・5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(2P・7個口・5m)
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5
    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,690円3,454円3,690円4,276円4,899円4,403円
    通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました