エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

    型番:

    TAP-F27-5K
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-F27-5Kの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    電源タップ(2P・7個口・5m)の詳細

    電源タップ(2P・7個口・5m)の商品イメージ

    電源タップ(2P・7個口・5m)の商品イメージ

    電源タップ(2P・7個口・5m)の特長

    電源タップ(2P・7個口・5m)の特長

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Kの商品パッケージ

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Kの商品パッケージ

    ネームタグ取付例

    ネームタグ取付例

    同梱ネームタグ

    同梱ネームタグ

    電源タップ(2P・7個口・5m)の寸法

    電源タップ(2P・7個口・5m)の寸法図

    電源タップ(2P・7個口・5m)の寸法図

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • 差込口:2P・7個口
    • プラグ仕様:2P
    • 電源コード長:5m
    • バリスタ電圧:240V
    • 制限電圧:395V
    • サージ耐量:2,500A(1回)、2,000A(2回)
    • 本体サイズ:W305mm×D50mm×H30.5mm
    • 付属品:ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-F27-5K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,276円
    ( 4,704円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付電源タップ(2P・7個口・5m)。
    【特長】
    ・一括集中スイッチで5個口をON・OFFが可能。
    ・2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器(電話、FAX、モデムなど)の接続に便利。
    ・通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用。
    ・差込口は抜け止めタイプで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガード。
    ・雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガード。
    ・トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
    ・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Kの型番TAP-F27-5Kのページです。 型番TAP-F27-5Kに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K
    電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5
    電源タップ(2P・7個口・5m)
    電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5AD
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,276円3,090円3,690円4,690円3,555円4,899円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ-電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました