エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(2P・3個口・5m)

    型番:

    TAP-3W5N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-3W5Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    電源タップ(2P・3個口・5m)の詳細

    電源タップ(2P・3個口・5m) TAP-3W5N 商品イメージ

    電源タップ(2P・3個口・5m) TAP-3W5N 商品イメージ

    電源タップ(2P・3個口・5m) TAP-3W5N パッケージイメージ

    電源タップ(2P・3個口・5m) TAP-3W5N パッケージイメージ

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
    • 差込口:2P・3個口
    • 電源コード長:5m
    • 本体サイズ:W86.5mm×D36mm×H21mm
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    電源タップ(2P・3個口・5m)の寸法

    (単位:mm)

    TAP-3W5N 寸法図

    TAP-3W5N 寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-3W5N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,454円
    ( 3,799円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    トラッキング火災予防仕様の2P・3個口、5mのタップです。
    【特長】
    ・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付スイングプラグを採用。
    ・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用。
    ・大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(2P・3個口・5m)の型番TAP-3W5Nのページです。 型番TAP-3W5Nに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(2P・3個口・5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    電源タップ(2P・7個口・5m)
    電源タップ(2P・3個口・10m)
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5
    電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,454円4,690円4,904円1,934円3,690円2,018円
    通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ-電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました