エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BK

型番:

SKB-SL20BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SKB-SL20BKの仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

商品画像

商品画像

超コンパクト、スリムデザイン

超コンパクト、スリムデザイン

入力ミスを防ぐ2段構造キー

入力ミスを防ぐ2段構造キー

ノートPCに多く採用されているパンタグラフ方式

ノートPCに多く採用されているパンタグラフ方式

キータッチを楽にするキーボードカーブ形状

キータッチを楽にするキーボードカーブ形状

使用しない時は立てて省スペース

使用しない時は立てて省スペース

ケーブルの引き出し口を3方向から選択可能

ケーブルの引き出し口を3方向から選択可能

パッケージ

パッケージ

製品仕様

カラーブラック
キー数85キー
キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)
キー表示日本語109A配列
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
キースイッチパンタグラフ
キーストローク2.0±0.1mm
動作力50±20g
消費電流100mA以下
サイズW293×D115×H19mm
重量260g
ケーブル長1.5m

<音の測定条件>
キーボードから70cm離れた状態(キーボードを机の上に置き、人間の耳付近にマイクを置く)で1分間に一定間隔のキー入力を行った時の騒音レベルを測定します。従来の同等製品と比較し、従来のキーボードが騒音レベル約31デシベルに対し、本製品の騒音レベルは約25デシベル(-6デシベル減)になりました。この数値を音響パワーへ換算し表記しています。

<静音の効果時間>
本製品はパンタグラフの機構部分に特殊なグリスを注入することで静粛性を高めてます。
そのため、長期間使用すると静音の効果が弱まる事がありますが、製品の不具合ではありません。

<注意事項>

  • ※ ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
  • ※ Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。

対応機種

対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
確認済対応状況

確認済OS

・Windows(R)10
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

型番リスト

表示件数
型番
SKB-SL20BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,040円
( 4,444円 )
3日目

詳細情報

基本情報

キータッチ音が静かになった静音キーボード。
【特長】
・従来のパンタグラフキーボードと比較し、キータッチ音が約1/3になった静音タイプ。
・テンキーなしで、幅わずか293mm。
・キーボードカーブを採用。
・使用しない時は立てて収納できる。
・ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能。
・2段階調節が可能なスタンド付き。
【用途】
・深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BKの型番SKB-SL20BKのページです。 型番SKB-SL20BKに関する仕様情報を記載しております。
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キーボード
5
満足度:5.0
キータッチ音が静かでコンパクト、作業スペースが狭い環境では最適です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BK
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL19BK
USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN
スリムキーボード
USBスリムキーボード
Bluetoothキーボード SKB-BT25BK
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格4,040円4,180円3,980円3,790円4,190円 -4,390円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました