エレクトロニクス部品技術窓口


商品画像

超コンパクト、スリムデザイン

入力ミスを防ぐ2段構造キー

ノートPCに多く採用されているパンタグラフ方式

キータッチを楽にするキーボードカーブ形状

使用しない時は立てて省スペース

ケーブルの引き出し口を3方向から選択可能

パッケージ
| カラー | ブラック |
|---|---|
| キー数 | 102キー |
| キーピッチ | 19mm(文字キー以外は除く) |
| キー表示 | 日本語109A配列 |
| インターフェース | USB(Aタイプコネクタ) |
| キースイッチ | パンタグラフ |
| キーストローク | 2.0±0.1mm |
| 動作力 | 50±20g |
| 消費電流 | 100mA以下 |
| サイズ | W345×D115×H19mm |
| 重量 | 300g |
| ケーブル長 | 1.5m |
<音の測定条件>
キーボードから70cm離れた状態(キーボードを机の上に置き、人間の耳付近にマイクを置く)で1分間に一定間隔のキー入力を行った時の騒音レベルを測定します。従来の同等製品と比較し、従来のキーボードが騒音レベル約31デシベルに対し、本製品の騒音レベルは約25デシベル(-6デシベル減)になりました。この数値を音響パワーへ換算し表記しています。
<静音の効果時間>
本製品はパンタグラフの機構部分に特殊なグリスを注入することで静粛性を高めてます。
そのため、長期間使用すると静音の効果が弱まる事がありますが、製品の不具合ではありません。
<注意事項>
| 対応機種 | 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP |
| 確認済対応状況 | 確認済OS ・ Windows(R) 10 |
|---|
キータッチ音が静かになった静音キーボード。
【特長】
・従来のパンタグラフキーボードと比較し、キータッチ音が約1/3になった静音タイプ。
・サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムタイプ。
・キーボードカーブを採用。
・使用しない時は立てて収納できる。
・ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能。
・2段階調節が可能なスタンド付き。
【用途】
・深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PS/2・USB 英語88key
0通常価格(税別):10,000円

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き
4通常価格(税別):16,000円

エレコム
無線コンパクトキーボード・マウス
5通常価格(税別):2,990円

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key
0通常価格(税別):10,000円

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

エレコム
有線コンパクトキーボード
4.8通常価格(税別):1,290円

エレコム
有線フルキーボード
4通常価格(税別):1,390円~

ミスミ
PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付
0通常価格(税別):16,000円

バッファロー
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット
0通常価格(税別):4,488円