エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32N
    通常単価(税別)
    1,410円
    税込単価
    1,551円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    安全性に火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)。【特長】・差込口はホコリの侵入を防止するシ...

    詳細を確認
    • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

    型番:

    TAP-TSH32N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-TSH32Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)の詳細

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)TAP-TSH32N パッケージイメージ

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)TAP-TSH32N パッケージイメージ

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) コード構造イメージ

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) コード構造イメージ

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(合計1,500Wまで)
    • プラグ仕様:2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
    • 差込口:2P・3個口
    • 電源コード長:2m
    • 本体サイズ:W88mm×D44mm×H21mm
    • 付属品:ネームタグ×3
    • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
    • シャッター付:使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ火事などの事故防止が可能、感電防止効果もある。
    • 二重被ふく:保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコードになっている
    • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せる。プラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果がある。
    • トラッキング火災防止、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-TSH32N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,410円
    ( 1,551円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    安全性に火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)。
    【特長】
    ・差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全。子供のいたずら予防にも活躍。
    ・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
    ・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用。
    ・接続した機器を記入できるネームタグ付き。
    【用途】
    ・離れた箇所への電気供給などに使用。

    ご注意

    • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)の型番TAP-TSH32Nのページです。 型番TAP-TSH32Nに関する仕様情報を記載しております。
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)
    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)
    火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN
    火災予防安全タップ
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,410円5,100円1,641円2,125円1,817円 -1,934円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ-電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました