エレクトロニクス部品技術窓口

静音ブルーLEDマウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボード。【特長】・クリック音が約30dBと非...
詳細を確認
キーボード寸法図

マウス寸法図

使用例

レシーバー外観

1つのレシーバーでマウスとキーボードが使える、2.4GHzワイヤレス

マルチメディアキー搭載

深くてしっかりとした押し心地のメンブレンキー

角度調節可能なスタンド

電池収納部

静音ワイヤレスブルーLEDマウス

マウス外観

マウスには高感度BlueLEDセンサー搭載

レシーバーはマウスに収納可能

パッケージ
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン |
|---|---|
| 対応OS | Windows10・8.1・8・7・Vista・XP |
キーボード部分 | |
|---|---|
| カラー | ブラック |
| キー数 | 日本語105 |
| キー表示 | 日本語109A配列 |
| キースイッチ | メンブレン方式 |
| キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 3.5mm±0.3mm |
| 動作力 | 60±15g |
| サイズ | W390×D122×H21mm |
| 重量 | 380g |
| 電池性能 | 連続動作時間/288時間 使用可能時間約/約4ヶ月(アルカリ電池使用時) |
| 電池式 | 単三電池1本使用 |
マウス部分 | |
| カラー | ブラック |
| 分解能 | 1600・1200・800カウント/インチ |
| 読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
| ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン |
| サイズ | W72.9×D105.2×H35.8mm・60g(電池含まず) |
| 電池性能 | 連続作動時間/約120時間 連続待機時間/約28000時間 使用可能日数/約2ヶ月間 ※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。(アルカリ単三乾電池使用時) ※サンワサプライテスト値であり、保証値ではありません。 |
| 電池式 | 単三電池1本使用 |
受信機部分 | |
| インターフェース | USB HID1.1準拠 |
| コネクタ | USB Aコネクタオス |
| ワイヤレス方式 | RF2.4GHz |
| 受信距離 | 最大約10m ※動作環境により大きく異なります。 |
| サイズ | W14.5×D19×H6.5mm |
| 重量 | 2g |
付属品 取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池1本(キーボード用)、単三電池1本(マウス用)※付属の電池は動作確認用です。 | |
静音ブルーLEDマウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボード。
【特長】
・クリック音が約30dBと非常に静か、従来(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー。
・キーボードは標準的な日本語109キーボード。
・超小型レシーバーのため、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びも容易。
・ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ、通信範囲が半径10mの広範囲。
【用途】
・深夜、職場や会議中、公共施設、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き
4通常価格(税別):16,000円

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key
0通常価格(税別):10,000円

エレコム
無線コンパクトキーボード・マウス
5通常価格(税別):2,990円

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

エレコム
有線コンパクトキーボード
4.8通常価格(税別):1,290円

エレコム
有線フルキーボード
4通常価格(税別):1,390円~

エレコム
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
0通常価格(税別):2,130円

エレコム
無線キーボード 薄型 メンブレン式 抗菌 フルサイズ マウス付
0通常価格(税別):4,902円

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円