エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

    型番:

    KM-A24-005
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KM-A24-005の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A24-005
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,558円
    ( 1,714円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スマートフォン・タブレット用 4極プラグのマイク付きイヤホンを3.5mmステレオミニジャック×2(マイク入力・ヘッドホン出力)を持つパソコンに接続できる変換アダプタケーブルです。
    【商品仕様】
    ・カラー:ブラック(ケーブル)
    ・ケーブル長:5cm
    ・コネクタ形状:3.5mm4極ミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ×2(イヤホン/緑、マイク/赤)
    ・ケーブル径:3mm
    ・準拠規格:CTIA
    ・対応機種:【端末機器】2つの35mmステレオミニジャック(マイク入力・ヘッドホン出力)を持つパソコン。※Apple社製パソコンには対応しません。【マイク付きイヤホン】CTIA規格に準拠した3.5mm4極ミニプラグを持つ機種。※マイク付きイヤホンのミュートボタンや通話ボタンなどの制御機能には対応していません。 ※3.5mm4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。機器や環境によって正常に動作しない場合もあります。※認識エラーや誤動作を防ぐために、先にマイク付きイアホンを本製品に差し込んでから、端末機器に接続してください。
    ・JAN:4969887849255

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)の型番KM-A24-005のページです。 型番KM-A24-005に関する仕様情報を記載しております。
    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)
    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005
    AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
    オーディオケーブル/3極ステレオミニ/片側L型
    S端子ビデオケーブル(映像+音声用)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
    AUDIO変換ケーブル
    メーカーサンワサプライサンワサプライアクロスSTAR TECHサンワサプライアクロス
    通常価格1,558円1,355円929円1,472円2,658円 -920円 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました