エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    デスククランプ

    通常単価(税別)
    490円
    税込単価
    539円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・TAP-F37-○CLK、TAP-F37-○CLZシリーズを、デスクに仮固定できるデスククラ...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    TAP-F37CLAMP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-F37CLAMPの仕様・寸法情報

    種類
    ブラケット・取付金具
    サイズ
    W40×D35×H51.2mm(ネジ含まず)
    JANコード
    4969887837221
    対応機種
    TAP-F37-○CLKシリーズ・TAP-F37-○CLZシリーズ
    種類詳細
    デスククランプ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-F37CLAMP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    490円
    ( 539円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TAP-F37-○CLK、TAP-F37-○CLZシリーズを、デスクに仮固定できるデスククランプ金具です。
    ・デスクへの取り付け幅は10~40mmまで対応します。
    【商品仕様】
    ・サイズ:W40×D35×H51.2mm(ネジ含まず)
    ・材質:スチール
    ・対応機種:TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLKTAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
    ・JAN:4969887837221

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デスククランプの型番TAP-F37CLAMPのページです。 型番TAP-F37CLAMPに関する仕様情報を記載しております。
    デスククランプのレビュー
    4.3平均満足度:4.33件のレビュー
    ステンレス製テーブルへの照明取付に使用
    4
    満足度:4.0
    ステンレス製テーブルへの照明設置が必要になりましたが、穴あけ加工等が憚られたためこれを利用して設置。若干厚みが薄い事もあ...もっと読む
    1人が参考にしています。
    タップ固定
    5
    満足度:5.0
    接続したコードに引っ張られて落下する、というようなことがなくなり安全面でも良いと思います。
    0人が参考にしています。
    ボードを固定するために使用
    4
    満足度:4.0
    ネットで探していたところ、たまたま見付けたので購入しました。取り付け方も問題なく、しっかりと固定ができていて不満はありま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスククランプ
    高性能雷ガードタップ 電話回線雷ガード対応 アース端子付 1500W
    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し
    OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付
    耐雷スリム回転タップ
    モバイル電源タップ T-M310WH
    メーカーサンワサプライサンワサプライアメリカン電機ELPA朝日電器ELPA朝日電器エレコム
    通常価格490円4,380円 -9,795円5,204円3,177円1,327円
    通常出荷日3日目3日目3日目7日目1日目〜在庫品1日目
    種類ブラケット・取付金具-----
    サイズW40×D35×H51.2mm(ネジ含まず)-----
    JANコード4969887837221-----
    対応機種TAP-F37-○CLKシリーズ・TAP-F37-○CLZシリーズ-----
    種類詳細デスククランプ-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました