エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN SW-KVM2DUN
通常単価(税別)
18,861円
税込単価
20,747円
通常出荷日:3日目

USB接続のDVIパソコン自動切替器。【特長】・ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、切替時のディ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SW-KVM2DUN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-KVM2DUNの仕様・寸法情報

商品情報

外観

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

SW-KVM2DUN

この商品の特長

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

共有周辺機器 / パソコン1 / パソコン2

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

外観A

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

外観B

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

外観C

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

接続図

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

ディスプレイエミュレーション機能を搭載

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

エミュレーション機能がないと /エミュレーション機能があると

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN:関連画像

パッケージ

 

製品仕様

対応解像度 解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
インターフェース 【パソコン用】
ディスプレイ/DVI24pinオス×2
キーボード/USB Aコネクタオス×2
マウス/USB Aコネクタオス×2
スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2
【コンソール用】
ディスプレイ/DVI24pinメス×1
キーボード/USB Aコネクタメス×1
マウス/USB Aコネクタメス×1
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
消費電力 動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流/620mA(最大)
切替方式 ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え
動作時温度・湿度 温度/0~50℃湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度 温度/-20~60℃湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズ W78×D114×H26.5mm
ケーブル長 0.9m(切替器-パソコン間)
重量 470g
付属品 取扱説明書(保証書付き)

対応機種

対応パソコン Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン
Apple Macシリーズ
※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種
対応キーボード USBキーボード
※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボードには非対応です。
対応マウス USBマウス
※マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。
※Bluetoothマウスには非対応です。
対応ディスプレイ DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ
対応スピーカー 3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー
対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)
Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X、Mac OS 9.0以降
Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)

<ご注意>
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
確認済対応状況

確認済OS

・ Windows(R) 10
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではない。

製品仕様

  • ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存。
  • DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しない。
  • マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切り替え後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切り替えも可能。
  • エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができる。
  • 切り替え方法はホットキー切り替え(Ctrl×2 または ScrollLock×2)、マウスのスクロールボタン切り替えに対応し、瞬時にポートを切り替えることができる。
  • ※ マウス切り替え機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要がある。

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM2DUN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,861円
( 20,747円 )
3日目

詳細情報

基本情報

USB接続のDVIパソコン自動切替器。
【特長】
・ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、切替時のディスプレイ解像度を維持できる。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生可能。
・キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することが可能。
・再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。
・ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することが可能。
・パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要。
【用途】
・1組のUSBキーボード・マウス、スピーカー等で2台のパソコンを切り替えて使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUNの型番SW-KVM2DUNのページです。 型番SW-KVM2DUNに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格18,861円12,237円58,690円25,492円31,529円85,758円
通常出荷日3日目在庫品1日目19日目4日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました