エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100【100個入り】

    型番:

    TAP-CAP2P100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    TAP-CAP2P100の仕様・寸法情報

    種類
    キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    対応プラグ
    2P(平行刃)用
    JANコード
    4969887835159
    種類詳細
    コンセント安全キャップ

    商品情報

    外観

    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100:関連画像

    TAP-CAP2P100

    この商品の特長

    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100:関連画像

    使用例A

    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100:関連画像

    使用例B

    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100:関連画像

    パッケージ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-CAP2P100
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,790円
    ( 5,269円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    普段使用しないコンセントのホコリ防止に便利な安全キャップ。
    【特長】
    ・カラー : ホワイト。
    ・サイズ : W20×D16.8×H14mm。
    ・対応差込口形状 : 2P(平行刃用)。
    ・普段使用しないコンセント口にフタをする。
    【用途】
    ・ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100の型番TAP-CAP2P100のページです。 型番TAP-CAP2P100に関する仕様情報を記載しております。
    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    トラッキング対策
    5
    満足度:5.0
    会社の作業場のトラッキング対策として購入しました。取り付けやすいですし抜けてくることもありません。取り付けた状態もすっき...もっと読む
    0人が参考にしています。
    コンセントの安全用
    4
    満足度:4.0
    コンセットのほこりによる火災が指摘され、購入しました。コンセントにしっかりフィットし、いい意味で取りづらいです。火災や感...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセント安全キャップ(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100
    コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・5個入・ホワイト) TAP-CAP2P5L
    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P100L
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,790円4,489円6,188円350円4,870円3,530円
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
    種類キャップ・プラグカバー・ブランクチップ--キャップ・プラグカバー・ブランクチップキャップ・プラグカバー・ブランクチップ-
    対応プラグ2P(平行刃)用--2P(抜け止め)専用3P(抜け止め)専用-
    JANコード4969887835159--49698878374674969887837511-
    種類詳細コンセント安全キャップ--コンセント安全キャップコンセント安全キャップ-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました