エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ

    通常単価(税別)
    2,658円
    税込単価
    2,924円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブル・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無...

    詳細を確認
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    KM-A3-36K2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KM-A3-36K2の仕様・寸法情報

    用途
    オーディオ
    端子形状
    3.5φミニプラグ
    ケーブル種類
    延長
    長さ(m)
    3.6
    コネクタ形状
    3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    オーディオ延長ケーブル(3.6m・ブラック)

    オーディオ延長ケーブル(3.6m・ブラック)

    ケーブル直径

    ケーブル直径

    オーディオ延長ケーブル(3.6m・ブラック) パッケージ

    オーディオ延長ケーブル(3.6m・ブラック) パッケージ

    • 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、伝送ロスを削減。
    • 接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用。

    製品仕様

    製品仕様

    カラーブラック
    ケーブル長3.6m
    重量94g
    コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ
    ケーブル直径2.9×5.9mm

    対応機種

    対応機種<Apple>
    10.5インチiPad Pro 2017
    12.9インチiPad Pro 2017
    12インチMacBook 2017年モデル
    13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
    15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
    iPhone 7
    iPhone 7 plus
    ※「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」の使用は出来ません。純正品以外の3.5mmステレオミニプラグのヘッドホンは使用可能です。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A3-36K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,658円
    ( 2,924円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブル
    ・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスが少ない
    ・接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用
    【用途】
    ・ヘッドホン、パソコン・CDプレーヤー、MP3プレーヤー、ラジカセなど

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグの型番KM-A3-36K2のページです。 型番KM-A3-36K2に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ
    オーディオ延長ケーブル(1.8m・ブラック)
    オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2
    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)
    オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
    オーディオ延長ケーブル AT345A
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライオーディオテクニカ
    通常価格2,658円2,308円2,297円2,375円 -1,369円1,702円
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途オーディオ--オーディオ--
    端子形状3.5φミニプラグ--RCA/Φ3.5ミニプラグ--
    ケーブル種類延長--変換--
    長さ(m)3.6-----
    コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ--3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました