エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

USBハブ付キーボード SKB-SL21UHBK

通常単価(税別)
4,690円
税込単価
5,159円
通常出荷日:4日目

USB2.0ハブを2ポート内蔵したテンキー付きスリムキーボード。【特長】・スタンダードな109配列のス...

詳細を確認

型番:

SKB-SL21UHBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SKB-SL21UHBKの仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

商品外観1

商品外観1

USB2.0ハブを2ポート内蔵

USB2.0ハブを2ポート内蔵

商品外観2

商品外観2

USBポート拡大図

USBポート拡大図

印字が消えにくいレーザー印刷を採用

印字が消えにくいレーザー印刷を採用

USBポートの少ないタブレットでの使用に便利

USBポートの少ないタブレットでの使用に便利

打ちやすい標準的なサイズ、配列

打ちやすい標準的なサイズ、配列

軽快なタッチ、うす型メンブレン

軽快なタッチ、うす型メンブレン

商品外観3

商品外観3

USB端子拡大図

USB端子拡大図

日本語109A配列、フルサイズキーボード

日本語109A配列、フルサイズキーボード

パッケージ

パッケージ

製品仕様

カラーブラック
キー数109キー
キー表示日本語109A配列
キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
キースイッチうす型メンブレン方式
キーストローク3.0±0.3mm
動作力50±7g
消費電流500mA以下
サイズ約W459×D158×H26mm
重量約810g
ケーブル長約1.5m

<ご注意>

  • ※ ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
  • ※ 内蔵USBハブは消費電力が100mAを超えるバスパワー(ACアダプタが無い)USB機器は使用できません。
  • ※ このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
  • ※ パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続し直してください。

対応機種

対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows10・8.1・8・7

型番リスト

表示件数
型番
SKB-SL21UHBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690円
( 5,159円 )
4日目

詳細情報

基本情報

USB2.0ハブを2ポート内蔵したテンキー付きスリムキーボード。
【特長】
・スタンダードな109配列のスリムタイプ。
・印字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。
・キーボードの配列は使いやすい日本語109A配列、19mmキーピッチ。
・キーボードの傾斜角度を変更できるスタンド付き。
・接続するだけで使えるUSBタイプ。
【用途】
・USBポートの少ないタブレットでの使用に便利。
・スマホのデータ転送やUSBメモリなどの接続に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBハブ付キーボード SKB-SL21UHBKの型番SKB-SL21UHBKのページです。 型番SKB-SL21UHBKに関する仕様情報を記載しております。
USBハブ付キーボード SKB-SL21UHBKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBハブ付キーボード SKB-SL21UHBK
USB2.0ハブ付テンキー
USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN
2ポート USBハブ付 テンキーボード
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL20BK
静音スリムキーボード(ブラック) SKB-SL19BK
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライ
通常価格4,690円4,190円3,980円3,350円4,040円4,180円
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました