17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

USBテンキー(ブラック) NT-17UBKN

USBテンキー(ブラック) NT-17UBKN NT-17UBKN
通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円
通常出荷日:5日目

しっかりした押し心地で確実な入力感があるTAB付きUSBテンキー(ブラック)。【特長】・エクセルなどの...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NT-17UBKN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

USBテンキー(ブラック)の詳細

USBテンキー(ブラック):関連画像

USBテンキー(ブラック)NT-17UBKN パッケージ イメージ

USBテンキー(ブラック):関連画像

USBテンキー(ブラック)キー特長

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠
  • ※ USB2.0/USB3.0の環境でも動作。
  • コネクタ:USBコネクタ(Aタイプ)
  • キースイッチ方式:メンブレン
  • キー数:20キー
  • キーピッチ:19mm
  • キーストローク:3.6±0.5mm
  • 動作力:50±5g
  • サイズ:W82.8×D131×H28 mm
  • ケーブル長:0.8m

対応機種

  • Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
  • ※ USBポートを持つ機種
  • Surface 3
  • Surface Pro(2017)
  • Surface Pro3
  • Surface Pro4

対応OS

  • Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP、Windows RT

注意・禁止事項

  • ※ USB2.0で使用する場合、USB2.0対応ホストアダプタかUSB2.0対応ポート搭載機種であること、また、Windows XPはSP1以降が必要になります。

確認済対応状況

  • Surface Pro(2017)
  • Surface Pro4
  • Surface 3
  • Surface Pro3

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NT-17UBKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790円
( 3,069円 )
5日目

詳細情報

基本情報

しっかりした押し心地で確実な入力感があるTAB付きUSBテンキー(ブラック)。
【特長】
・エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付き。
・デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。
・電卓と同じ「00」キー付き。馴染みのある配列で作業効率が向上。
・大きな文字で見やすい表示。キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用。
・ NumLockのON/OFFがわかるLED表示付き。
・ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプ。
【用途】
・テンキーのないPCなどに使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBテンキー(ブラック) NT-17UBKNの型番NT-17UBKNのページです。 型番NT-17UBKNに関する仕様情報を記載しております。
USBテンキー(ブラック) NT-17UBKNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBテンキー(ブラック) NT-17UBKN
USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN
USB2.0ハブ付テンキー(ブラック) NT-17UH2BKN
USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN
USBテンキー
ワイヤレスUSBテンキー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,790円2,790円4,390円3,980円2,790円4,190円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト