エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN NT-16UBKN
通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円
通常出荷日:5日目

エクセルなどの表計算ソフトに便利なTABキー付き薄型テンキー(ブラック)。【特長】・軽快なキー入力が可...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NT-16UBKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT-16UBKNの仕様・寸法情報

商品情報

USBテンキー(ブラック)の詳細

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN 商品イメージ

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN 商品イメージ

薄型メンブレン 構造

薄型メンブレン 構造

NumLock非連動 影響詳細

NumLock非連動 影響詳細

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN パッケージイメージ

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN パッケージイメージ

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠
  • ※ USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
  • コネクタ:USBコネクタ(Aタイプ)
  • キースイッチ方式:薄型メンブレン
  • キー数:20キー
  • キーピッチ:19mm
  • キーストローク:3.2±0.5mm
  • 動作力:65±20g
  • サイズ:W88mm×D139mm×H21.6mm
  • 重量:110g
  • ケーブル長:0.75m

対応機種

Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン

  • ※ USBポートを持つ機種。
  • Surface 3
  • Surface Pro(2017)
  • Surface Pro3
  • Surface Pro4

対応OS

Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT

使用上の注意

  • ※ USB2.0で使用する場合、USB2.0対応ホストアダプタかUSB2.0対応ポート搭載機種であること、また、Windows XPはSP1以降が必要になります。

確認済対応状況

確認済機器

  • Surface Pro(2017)
  • Surface Pro4
  • Surface 3
  • Surface Pro3
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

型番リスト

表示件数
型番
NT-16UBKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790円
( 3,069円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エクセルなどの表計算ソフトに便利なTABキー付き薄型テンキー(ブラック)。
【特長】
・軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。
・デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。
・キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用。
・電卓と同じ「00」キー。馴染みのある配列で作業効率が向上。
・角度が変更できるスタンド付き。
・大きな文字で見やすい表示。
・NumLockのon/offがわかるLED付き。
・簡単接続。ドライバ不要でNumlock非連動。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • PS/2・USB 日本語89key 画像

    ミスミ

    PS/2・USB 日本語89key

    小型で組込用途に最適な日本語89keyキーボード。白/黒タイプから選択可能です。(PS/2タイプのみ)。外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

  • USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ 画像

    エレコム

    USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ

    精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを搭載してます。EU、RoHS指令にも準拠し、軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBテンキー(ブラック) NT-16UBKNの型番NT-16UBKNのページです。 型番NT-16UBKNに関する仕様情報を記載しております。
USBテンキー(ブラック) NT-16UBKNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBテンキー(ブラック) NT-16UBKN
USBテンキー
USB2.0ハブ付テンキー(ブラック) NT-17UH2BKN
ワイヤレスUSBテンキー
USBスリムキーボード(ブラック) SKB-SL17BKN
Bluetoothテンキー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,790円2,790円4,390円4,190円3,980円4,829円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました